카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2012-MUFFE-DN32-GM87-110-80--
Buerkert
Products (A - Z)
8801
Seat valve Classic
Valves
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/8801/sitzventilclassic/ventile/2012-muffe.prj},{NB=2012-MUFFE-DN32-GM87-110-80--},{PPATH=2012sblmuffenanschluss.prj},{DN=32},{D=G 1 1/4},{LTA=GM87},{L=110.00},{ANTG=80},{KV=19.5},{SAA=N4},{NR=19},{LTACF=0},{ANTYV=-},{ANTYVB='-','8690, 8691','8697'}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 39
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
2012-MUFFE - Pneumatically operated 2/2 way globe valve CLASSIC, G, NPT, RC
Bill of material
2012-MUFFE-DN32-GM87-110-80--
DN
Orifice size
32
32
D
Port connection G
G 1 1/4
G 1 1/4
mm
LTA
Port Connection GM_NM_RC
GM87
GM87
L
Total Length
110.00
110.00
mm
ANTG
Actuator size
80
80
mm
KV
Cv-Value-Water
19.5
19.5
m³/h
ANTYV
Prepared for Controller of type...
-
8690, 8691
8697
-
8690, 8691
8697