??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 80
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
202.55. - Columna de guía, sujeción por tornillo, con retenedor de jaula, ~DIN 9825/~ISO 9182-2
Lista de materiales
202.55.048.500.1.10
BC
Código
DOC
Catálogo de la página
202_55_pdf
D1
Diámetro de guía
mm
D3
mm
D4
mm
D5
mm
D6
mm
ZS
Tornillo
NM
Par de apriete
mm
L1
Longitud
mm
KG
Tamaño del retenedor
L2
mm
L4
3.000 mm
TOL
Clasificación
R1
5.000 mm
M
mm
MK
mm
T
mm
T1
mm
T2
mm
W
mm
L
mm
L8
31.000 mm
L9
46.000 mm
MKH
6.000 mm
GEW
Peso
kg
ZTC
Código arancelario
84879090