피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2031-DN40-SA45-H-VG-ISO
Buerkert
Products (A - Z)
8801
Diaphragm valve Classic
Valves
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/8801/membranventilclassic/ventile/2031-vg-iso.prj},{NB=2031-DN40-SA45-H-VG-ISO},{PPATH=2031sblvg.prj},{DN=40},{DWST=EA},{DN1=32},{D=42.4X2.0},{LTA=SA45},{ANTG=H},{DM=125},{KV=30.5},{BPAB=6.5},{BPEA=10.0},{KH=1.000},{NR=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
2031-VG-ISO - Pneumatically operated 2/2 way diaphragm valve CLASSIC with stainless steel body DN 4-50
Bill of material
2031-DN40-SA45-H-VG-ISO
DN
Diaphragm size
40
40
DN1
Orifice port connection
32
32
D
Port connection D1xS1
42.4X2.0
42.4X2.0
mm
LTA
Bürkert-Code port connection
SA45
SA45
ANTG
Actuator size
H
H
KV
Cv-Value-Water
30.5
30.5
m³/h
BPAB
Medium pressure diaphragm EPDM
6.5
6.5
bar
BPEA
Medium pressure diaphragm PTFE/EPDM
10.0
10.0
bar