카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2031-DN25-TG04-F-VS-ASME-Clamp 11
Buerkert
Products (A - Z)
8801
Diaphragm valve Classic
Valves
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/8801/membranventilclassic/ventile/2031-vs-asme-clamp.prj},{NB=2031-DN25-TG04-F-VS-ASME-Clamp 11},{PPATH=2031sblvsc.prj},{DN=25},{DN1=25},{DWST=EA},{D=50.5x25.4x1.65},{L=114.00},{LTA=TG04},{ANTG=F},{DM=80},{KV=12.0},{BPAB=10.0},{BPEA=7.5},{KH=1.000},{NR=11}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
2031-VS-CLAMP-ASME - Pneumatically operated 2/2 way diaphragm valve CLASSIC with stainless steel body DN 8-100
Bill of material
2031-DN25-TG04-F-VS-ASME-Clamp 11
DN
Diaphragm size
25
25
DN1
Orifice port connection
25
25
D
Port connection C1xD1xS1
50.5x25.4x1.65
50.5x25.4x1.65
mm
L
Installation length
114.00
114.00
mm
LTA
Bürkert-Code port connection
TG04
TG04
ANTG
Actuator size
F
F
KV
Cv-Value-Water
12.0
12.0
m³/h
BPAB
Medium pressure diaphragm EPDM
10.0
10.0
bar
BPEA
Medium pressure diaphragm PTFE/EPDM
7.5
7.5
bar