??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2042-7504 - moduł przekaźnikowy półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie wejściowe 24 V DC, zakres napięcia wyjściowego 0 … 48 V DC, graniczny prąd stały 4 A, podłączanie 2-przewodowe, kolej, sygnalizacja statusu zielona, szerokość 10 mm
Lista materiałowa
2042-7504
BESTNR
Nr zamówienia.
2042-7504
BEZEICHNUNG
Description
moduł przekaźnikowy półprzewodnikowy
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
48 V
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
4 A
HOEHE
wysokość
77.70 mm
BREITE
szerokość
10.30 mm
TIEFE
głębokość
52.00 mm
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
14.600 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-49