2046000001
Molex
PCB Headers
25.00mm
Coeur CST
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{molex/pcb_headers/25_00mm/coeur_cst/204600.prj},{NB=2046000001},{SHA256=7k3L00cH/yYOhKnrAX0jwkNm7Nvj81zmULxxWK0C8x0=},{INAME=00025__2046000001},{PN=2046000001},{DESC=Coeur CST High-Current Male Header, Single Row, 2 Circuits, 8.00mm Diameter, Screw Attach},{CIRCUITS=2},{CURRENT=200.0},{MATERIAL=Silver},{ROWS=1},{ORIENTATION=Vertical},{TIS=Screw}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
204600
Bill of material
2046000001
PN
Part Number
2046000001
DESC
Description
Coeur CST High-Current Male Header, Single Row, 2 Circuits, 8.00mm Diameter, Screw Attach
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
2
CURRENT
Current - Maximum per Contact
200.0
A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Silver
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TIS
Termination Interface: Style
Screw