??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2065-131 - Verbindungselement, Rastermaß 6.5 mm, Länge 15.6 mm
Stückliste
2065-131
BESTNR
Bestell-Nr.
2065-131
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Verbindungselement, silberfarben
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
9 A
RM
Rastermaß
6.50 mm
HOEHE
Höhe
15.60 mm
FARBE
Farbe
silberfarben
GEWICHT
Gewicht
0.100 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-92-14