??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 96
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
208659
Bill of material
2086592471
PN
Part Number
DESC
Description
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
CURRENT
Maximum Current
2.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
ROWS
Number of Rows
2
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TERMINATION
Termination Interface
Through Hole