??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
20A工艺孔链轮 - 工艺孔链轮
明细表
WX-LL20A-Z15
WXCN
伍星链号
WX-LL20A
MAT
材质
45#
HTT
热处理
高频热处理
BS
表面处理
发黑
SPE
链轮型号
20
NUT
齿数
D
内孔直径
14 mm
DPP
分度圆直径
mm
D0
齿顶圆直径
mm
T
齿厚
17.600 mm
H
凸台
mm
L
厚度
50.00 mm
L1
16.00 mm