??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Sati
Beschreibung
20B-1 (31,75 x 19,56 mm) - Kettenräder aus Gusseisen fur Spannbuchsen(DIN 8187 ISO/R 606)
Stückliste
GD13057
CODE
Bestellnummer
P
Teilung
31.750 mm
W
Innere Breite
19.56 mm
DR
Rollen
19.05 mm
R
Radius
32 mm
C
Radiusbreite
3.5 mm
L
Zahnbreite
18.2 mm
H2
Zahnbreite
54.6 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
H
mm
PB
für Buchse
L2
For pocket down legth
mm