??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Sati
Descrizione
20B-1 (31,75 x 19,56 mm) - Pignoni in ghisa (DIN 8187 ISO/R 606)
Lista materiale
RS13045
CODE
Codice
P
Passo
31.750 mm
W
Larghezza interna
19.56 mm
DR
Rullo
19.05 mm
R
Raggio dente
32 mm
C
Larghezza raggio
3.5 mm
H1
Largh. dente
18.5 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
D
mm
H
mm