??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Azienda
Sati
Descrizione
20B-1 (31,75 x 19,56 mm) - Pignoni per bussole coniche temprati ad induzione sui denti (45 ÷ 55 HRC)
Lista materiale
TS13T19
CODE
Codice
P
Passo
31.75 mm
W
Larghezza interna
19.56 mm
DR
Rullo
19.05 mm
R
Raggio dente
32 mm
C
Larghezza raggio
3.5 mm
H1
Largh. dente
18.5 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
H
mm
PB
per Bussola
ET
Esecuzione Tipo
1