??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sati
Description
20B-1 (31,75 x 19,56 mm) - Roues en fonte (DIN 8187 ISO/R 606)
Nomenclature
RS13045
CODE
Rèfèrence
P
Pas
31.750 mm
W
Largeur interieure
19.56 mm
DR
Rouleau
19.05 mm
R
Rayon de denture
32 mm
C
Largeur de rayon
3.5 mm
H1
Larg. de denture
18.5 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
D
mm
H
mm