??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
Sati
Descripción
20B-1 (31,75 x 19,56 mm) - Rueda en fundicion para casquillos conicos (DIN 8187 ISO/R 606)
Lista de materiales
GS13057
CODE
Código
P
Paso
31.750 mm
W
Ancho interno
19.56 mm
DR
Rodillo
19.05 mm
R
Radio diente
32 mm
C
Ancho radio
3.5 mm
H1
Ancho diente
18.5 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
H
mm
PB
para Casquillos cónicos