PS13T21
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Simplex sprockets with hardened teeth
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/c_pignoni_temprati_semplici/sp20b_1_hrc.prj},{NB=PS13T21},{CODE=PS13T21},{P=31.75},{W=19.56},{DR=19.05},{R=32.0},{C=3.5},{H1=18.5},{Z=21},{DE=228.2},{DP=213.04},{DD=140},{D=25},{H=55}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
20B-1 (31,75 x 19,56 mm) - Sprockets with hardened teeth (45 ÷ 55 HRC)
Bill of material
PS13T21
CODE
Code
PS13T21
PS13T21
P
Pitch
31.75
mm
W
Internal width
19.56
mm
DR
Roller
19.05
mm
R
Tooth radius
32.0
mm
C
Radius width
3.5
mm
H1
Tooth width
18.5
mm
Z
21
21
DE
228.2
228.2
mm
DP
213.04
213.04
mm
DD
140
140
mm
D
25
25
mm
H
55
55
mm