TS13T19
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Simplex taper bored sprockets with hardened teeth
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/j_pignoni_bussola_temprati_semplici/tbs20bhrc_1.prj},{NB=TS13T19},{CODE=TS13T19},{P=31.75},{W=19.56},{DR=19.05},{R=32},{C=3.5},{H1=18.5},{Z=19},{DE=208.1},{DP=192.91},{DD=108},{H=45},{PB=2517},{ET=1},{VER=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
20B-1 (31,75 x 19,56 mm) - Taper bored sprockets with induction hardened teeth (45 ÷ 55 HRC)
Bill of material
TS13T19
CODE
Code
TS13T19
TS13T19
P
Pitch
31.75
mm
W
Internal width
19.56
mm
DR
Roller
19.05
mm
R
Tooth radius
32
mm
C
Radius width
3.5
mm
H1
Tooth width
18.5
mm
Z
19
19
DE
208.1
208.1
mm
DP
192.91
192.91
mm
DD
108
108
mm
H
45
45
mm
PB
For Bush
2517
2517
ET
Type
1