??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 39
HELP_VARIABLE
Empresa
Sati
Descripción
20B-2 (31,75 x 19,56 mm) - Piñones para cadena doble, de rodillos segun las normas: DIN 8187 - ISO/R 606
Lista de materiales
PD13026
CODE
Código
P
Paso
31.75 mm
W
Ancho interno
19.56 mm
DR
Rodillo
19.05 mm
R
Radio diente
32 mm
C
Ancho radio
3.5 mm
L
Ancho diente
18.2 mm
H2
Ancho diente
54.6 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
NOTE
Nota
D
mm
H
mm