??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 39
HELP_VARIABLE
Azienda
Sati
Descrizione
20B-2 (31,75 x 19,56 mm) - Pignoni per catene doppie, a rulli secondo: DIN 8187 - ISO/R 606
Lista materiale
PD13026
CODE
Codice
P
Passo
31.75 mm
W
Larghezza interna
19.56 mm
DR
Rullo
19.05 mm
R
Raggio dente
32 mm
C
Larghezza raggio
3.5 mm
L
Largh. dente
18.2 mm
H2
Largh. dente
54.6 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
NOTE
Nota
D
mm
H
mm