??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
Sati
Descrizione
20B-3 (31,75 x 19,56 mm) - Pignoni per bussole coniche (DIN 8187 ISO/R 606)
Lista materiale
TT13019
CODE
Codice
P
Passo
31.75 mm
W
Larghezza interna
19.56 mm
DR
Rullo
19.05 mm
R
Raggio dente
32 mm
C
Larghezza raggio
3.5 mm
L
Largh. dente
18.2 mm
H3
Largh. dente
91.0 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
0 mm
H
91.0 mm
PB
per Bussola
ET
Esecuzione Tipo
5