??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Sati
Descripción
20B-3 (31,75 x 19,56 mm) - Rueda en fundicion (DIN 8187 ISO/R 606)
Lista de materiales
RT13045
CODE
Código
P
Paso
31.750 mm
W
Ancho interno
19.56 mm
DR
Rodillo
19.05 mm
R
Radio diente
32 mm
C
Ancho radio
3.5 mm
L
Ancho diente
18.2 mm
H3
Ancho diente
91.0 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
D
mm
H
mm