??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 2
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
210 Easy Manifold - düzenleme manifoldu
Malzeme listesi
39cr210ae
CODE
-
A
230 mm
VERSION
Easy Manifold
SYSTEM
MAXFLOW
240 l/min
W
37 kg
B
165 mm
D
150 mm
F
Ø
151.0 mm
J
12.5 mm
K
25 mm