??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descrição:
210 Linkable - coletor para a regulação
Lista de peças
39cr210an
CODE
-
A
230 mm
VERSION
Linkable
SYSTEM
MAXFLOW
240 l/min
W
44 kg
B
165 mm
D
150 mm
F
Ø
151.0 mm
J
12.5 mm
K
25 mm