??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
210 Linkable - hydraulikverteiler
Stückliste
39cr210an
CODE
-
A
230 mm
VERSION
Linkable
SYSTEM
MAXFLOW
240 l/min
W
44 kg
B
165 mm
D
150 mm
F
Ø
151.0 mm
J
12.5 mm
K
25 mm