카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2100-ASME-CLAMP-DN25-TG04-070-0-8690
Buerkert
Products (A - Z)
8801
Seat valve Element
Valves
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/8801/sitzventilelement/ventile/2100-asme-clamp.prj},{NB=2100-ASME-CLAMP-DN25-TG04-070-0-8690},{PPATH=2100sbls.prj},{DN=25},{D=50.5x25.4x1.65},{LTA=TG04},{ANTG=070},{ANTGSAP=M},{WW=0},{DWST=EE},{WKST=VA},{KV=18},{NR=18},{LTAC=1},{ANTYV=8690},{ANTYVB='8690','8691'},{STLAB=},{DIST1=7.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
2100-ASME-CLAMP - 2/2-way Angle-Seat Valve with ,DN 15-50 CLAMP ASME BPE
Bill of material
2100-ASME-CLAMP-DN25-TG04-070-0-8690
DN
Orifice size
25
25
mm
D
Port Connection D1TxD2TxST
50.5x25.4x1.65
50.5x25.4x1.65
mm
LTA
Port connection
TG04
TG04
ANTG
Actuator size
070
070
WW
Circuit function
0
0
mm
KV
Cv-Value-Water
18
18
m³/h
ANTYV
Prepared for Controller of type...
8690
8691
8690
8691