카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2100-ISO-DN40-SA46-070-A/B---nein
Buerkert
Products (A - Z)
8801
Seat valve Element
Valves
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/8801/sitzventilelement/ventile/2100-iso.prj},{NB=2100-ISO-DN40-SA46-070-A/B---nein},{PPATH=2100sbls.prj},{DN=40},{D=48.3x2.0},{LTA=SA46},{ANTG=070},{ANTGSAP=M},{WW=A/B},{KV=38},{NR=37},{GV=1},{LTAC=0},{ANTYV=-},{ANTYVB='-'},{ATEX=nein},{DIST1=8.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 75
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
2100-ISO - 2/2-way Angle-Seat Valve with ISO
Bill of material
2100-ISO-DN40-SA46-070-A/B---nein
DN
Orifice size
40
40
mm
D
Port Connection DSxWS
48.3x2.0
48.3x2.0
mm
LTA
Port connection
SA46
SA46
ANTG
Actuator size
070
070
WW
Circuit function
A/B
A/B
mm
KV
Cv-Value-Water
38
38
m³/h
GV
Geometrie Variante Gehäuse
1
1
ANTYV
Prepared for Controller of type...
-
-
ATEX
ATEX-variant
no
no