카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2101-BS-DN40-SODI-150-070-A/B--
Buerkert
Products (A - Z)
8801
Seat valve Element
Valves
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/8801/sitzventilelement/ventile/2101-bs.prj},{NB=2101-BS-DN40-SODI-150-070-A/B--},{PPATH=2101sblschweiss.prj},{DN=40},{D=50.8x1.6},{LTA=SODI},{L=150.00},{ANTG=070},{WW=A/B},{DWST=EE},{WKST=VA},{KV=31.0},{KH=1.000},{SAA=N5},{NR=25},{LTACF=0},{ANTYV=-},{ANTYVB='-'},{DIST1=7.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 51
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
2101-BS - 2/2-way-Globe Valve with
Bill of material
2101-BS-DN40-SODI-150-070-A/B--
DN
Orifice size
40
40
D
Port Connection DSxWS
50.8x1.6
50.8x1.6
mm
LTA
Port connection
SODI
SODI
ANTG
Actuator size
070
070
WW
Circuit function
A/B
A/B
mm
KV
Cv-Value-Water
31.0
31.0
m³/h
ANTYV
Prepared for Controller of type...
-
-