??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
2101 PCX Hub City Models - Series 2100 PCX
Bill of material
0230-19401_DL-LR
PN
Part No.
0230-19401_DL-LR
MN
Model Number
2101
PRIM
Primary
131
SEC
Secondary
214-56C
RATIO
Ratio
STYLE
Style
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
0.875 Pouce
DESCRIPTION
Description
2101 50/1 WR Double Output
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.500 Pouce
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
2.063 Pouce
CD1
C.D.1
1.334 Pouce
A
3.635 Pouce
A1
2.635 Pouce
B
1.500 Pouce
B1
1.186 Pouce
D
2.437 Pouce
D1
1.562 Pouce
E
5.870 Pouce
F
1.670 Pouce
G
0.4999 Pouce
H
1.760 Pouce
I
3.820 Pouce
J
J Keyway
1/8 x 1/16 Pouce
K
1.500 Pouce
S
8.500 Pouce
T
4.250 Pouce
T1
1.560 Pouce
U
0.8754 Pouce
V1
2.185 Pouce
V2
1.960 Pouce
W
1.950 Pouce
X
X Keyway
3/16 x 3/32 Pouce
Y
1.920 Pouce
Q1
5.860 Pouce
Q2
4.130 Pouce
AA
4.0000 Pouce
BB
2.0000 Pouce
CC
2.0000 Pouce
DD
1.0000 Pouce
EE
3/8-16UNC - 2B Pouce
FF
0.5000 Pouce
GG
0.7000 Pouce
HH
5.0000 Pouce
JJ
2.5000 Pouce
KK
2.8750 Pouce
LL
1.4375 Pouce
MM
3/8-16UNC - 2B Pouce
NN
0.7000 Pouce
OO
0.7000 Pouce
WTL
Wt.
0 Lbs