??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
2101 PCX Hub City Models - Series 2100 PCX
Bill of material
0230-19401_DL-LR
PN
Part No.
0230-19401_DL-LR
MN
Model Number
2101
PRIM
Primary
131
SEC
Secondary
214-56C
RATIO
Ratio
STYLE
Style
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
0.875 英寸
DESCRIPTION
Description
2101 50/1 WR Double Output
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.500 英寸
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
2.063 英寸
CD1
C.D.1
1.334 英寸
A
3.635 英寸
A1
2.635 英寸
B
1.500 英寸
B1
1.186 英寸
D
2.437 英寸
D1
1.562 英寸
E
5.870 英寸
F
1.670 英寸
G
0.4999 英寸
H
1.760 英寸
I
3.820 英寸
J
J Keyway
1/8 x 1/16 英寸
K
1.500 英寸
S
8.500 英寸
T
4.250 英寸
T1
1.560 英寸
U
0.8754 英寸
V1
2.185 英寸
V2
1.960 英寸
W
1.950 英寸
X
X Keyway
3/16 x 3/32 英寸
Y
1.920 英寸
Q1
5.860 英寸
Q2
4.130 英寸
AA
4.0000 英寸
BB
2.0000 英寸
CC
2.0000 英寸
DD
1.0000 英寸
EE
3/8-16UNC - 2B 英寸
FF
0.5000 英寸
GG
0.7000 英寸
HH
5.0000 英寸
JJ
2.5000 英寸
KK
2.8750 英寸
LL
1.4375 英寸
MM
3/8-16UNC - 2B 英寸
NN
0.7000 英寸
OO
0.7000 英寸
WTL
Wt.
0 Lbs