??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
21020506 - ステンレス(+)皿小頭 タッピンねじ(2種ガイド付きBRP形)
部品表
21-02-0506-0040-0300
S
サイズ
4
L
長さ
CNSORDERNO
品番
P
ピッチ
1.41 mm
TOH
十字穴の番号
2
DK
直径
6 mm
TDK
公差-dk
-0.5
K
2.3 mm
TK
公差-k
-0.3 mm
G
長さ
5 mm