??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
21020508 - ステンレス(+)トラス小頭 タッピンねじ G=5(2種ガイド付きBRP形)
部品表
21-02-0508-0040-0250
S
サイズ
4
L
長さ
25
CNSORDERNO
品番
21-02-0508-0040-0250
P
ピッチ
1.41 mm
TOH
十字穴の番号
2
DK
直径
8 mm
TDK
公差-dk
-0.5
K
2.5 mm
TK
公差-k
+-0.15 mm
G
長さ
5 mm