??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
21021500 - ステンレス(+)ナベ タッピンねじ(2種ガイド・BRP形G=15)
部品表
21-02-1500-0040-0300
S
サイズ
4
L
長さ
CNSORDERNO
品番
P
ピッチ
1.41 mm
TOH
十字穴の番号
2
DK
直径
7 mm
TDK
公差-dk
-0.5
K
2.6 mm
TK
公差-k
+-0.15 mm
G
長さ
15 mm