??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
21024020 - ステンレス(+-)ナベ タッピンねじ(2種ガイド・BRP形G=40)
部品表
21-02-4020-0040-0650
S
サイズ
4
L
長さ
CNSORDERNO
品番
P
ピッチ
1.41 mm
TOH
十字穴の番号
2
DK
直径
7 mm
TDK
公差-dk
-0.5
K
2.6 mm
TK
公差-k
+-0.15 mm
G
長さ
40 mm