??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
21026020 - ステンレス(+-)ナベ タッピンねじ(2種ガイド・BRP形G=60)
部品表
21-02-6020-0040-0900
S
サイズ
4
L
長さ
90
CNSORDERNO
品番
21-02-6020-0040-0900
ON
品番
3-2-K20-040090
P
ピッチ
1.41 mm
TOH
十字穴の番号
2
DK
直径
7 mm
TDK
公差-dk
-0.5
K
2.6 mm
TK
公差-k
+-0.15 mm
G
長さ
60 mm