??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
2103 PCX Hub City Models - Series 2100 PCX
Bill of material
0230-19561_DL-L
PN
Part No.
0230-19561_DL-L
MN
Model Number
2103
PRIM
Primary
131
SEC
Secondary
216-56C
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
Pulgada
BORE
Bore
0.938
DESCRIPTION
Description
2103 50/1 WR 0.938
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.500 Pulgada
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
2.063 Pulgada
CD1
C.D.1
1.334 Pulgada
A
3.635 Pulgada
A1
2.635 Pulgada
B
1.500 Pulgada
B1
1.186 Pulgada
D
2.437 Pulgada
D1
1.562 Pulgada
E
5.870 Pulgada
F
1.670 Pulgada
G
0.4999 Pulgada
H
1.760 Pulgada
I
3.820 Pulgada
J
J Keyway
1/8 X 1/16 Pulgada
K
1.500 Pulgada
T1
1.560 Pulgada
D4
3.7545 Pulgada
S
0.8450 Pulgada
T
2.780 Pulgada
Z
3.6250 Pulgada
PP
4.750 Pulgada
RR
0.3645 Pulgada
SS
0.3125 Pulgada
TT
5.750 Pulgada
WW
7.630 Pulgada
XX
0.40625 Pulgada
YY
7.000 Pulgada
ZT
6.4050 Pulgada
U
0.93875 Pulgada
X
X Keyway
1/4 x 1/8 Pulgada
Y
5/16NC x 1/2 Pulgada
Q1
5.860 Pulgada
Q2
4.130 Pulgada
WTL
Wt.
0 Lbs