??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
2103 PCX Hub City Models - Series 2100 PCX
Bill of material
0230-19561_DL-L
PN
Part No.
0230-19561_DL-L
MN
Model Number
2103
PRIM
Primary
131
SEC
Secondary
216-56C
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
英寸
BORE
Bore
0.938
DESCRIPTION
Description
2103 50/1 WR 0.938
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.500 英寸
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
2.063 英寸
CD1
C.D.1
1.334 英寸
A
3.635 英寸
A1
2.635 英寸
B
1.500 英寸
B1
1.186 英寸
D
2.437 英寸
D1
1.562 英寸
E
5.870 英寸
F
1.670 英寸
G
0.4999 英寸
H
1.760 英寸
I
3.820 英寸
J
J Keyway
1/8 X 1/16 英寸
K
1.500 英寸
T1
1.560 英寸
D4
3.7545 英寸
S
0.8450 英寸
T
2.780 英寸
Z
3.6250 英寸
PP
4.750 英寸
RR
0.3645 英寸
SS
0.3125 英寸
TT
5.750 英寸
WW
7.630 英寸
XX
0.40625 英寸
YY
7.000 英寸
ZT
6.4050 英寸
U
0.93875 英寸
X
X Keyway
1/4 x 1/8 英寸
Y
5/16NC x 1/2 英寸
Q1
5.860 英寸
Q2
4.130 英寸
WTL
Wt.
0 Lbs