??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
21033 - Prowadnice saneczkowe z połączeniem typu jaskółczy ogon ze śrubą mikrometryczną i pokrętłem
Lista materiałowa
21033-150210
BEST
Nr zamówienia
A
Wysokość całkowita
50 mm
B
Szerokość
150 mm
B1
Szerokość
149 mm
C
Skok
mm
D
Wysokość, sanki
29.5 mm
E
Rozstaw otworów
130 mm
TI
Liczba otworów mocujących E/M, część wewnętrzna
4 mm
TA
Liczba otworów mocujących E/M, część zewnętrzna
mm
I
Wysokość
35.5 mm
L
Długość
mm
L1
Długość
mm
M
Otwór gwintowany
M 8 mm
N
Otwór gwintowany bok
M 8 mm
O
Długość
28 mm
R
Długość
8 mm
S
Długość
80 mm
U1
Długość
100 mm
F
Nośność
N
FIL
Wrzeciono
Tr 16 x 2
MX
Nm
MY
Nm
MZ
Nm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84798994
EAN
EAN-Nr. norelem