??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Beschreibung
21033 - Schwalbenschwanz-Schlittenführungen mit Mikrometerspindel und Handrad
Stückliste
21033-150210
BEST
Bestellnummer
A
Gesanthöhe
50 mm
B
Breite
150 mm
B1
Breite
149 mm
C
Hub
mm
D
Höhe Schlitten
29.5 mm
E
Bohrungsabstand
130 mm
TI
Anzahl Befestigungsbohrungen E/M Innenteil
4 mm
TA
Anzahl Befestigungsbohrungen E/M Aussenteil
mm
I
Höhe
35.5 mm
L
Länge
mm
L1
Länge
mm
M
Gewindebohrung
M 8 mm
N
Gewindebohrung Seite
M 8 mm
O
Länge
28 mm
R
Länge
8 mm
S
Länge
80 mm
U1
Länge
100 mm
F
Tragkraft
N
FIL
Spindel
Tr 16 x 2
MX
Nm
MY
Nm
MZ
Nm
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84798994
EAN
EAN-Nr. norelem