??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
21033 - Table de guidage à queue d’aronde avec vis de réglage micrométrique et volant
Nomenclature
21033-150210
BEST
Référence
A
Hauteur totale
50 mm
B
Largeur
150 mm
B1
Largeur
149 mm
C
Course min-max
mm
D
Hauteur de chariot
29.5 mm
E
Entr'axe d'alésage
130 mm
TI
Nombre d'alésages de fixation E/M sur la partie inférieure
4 mm
TA
Nombre d'alésages de fixation E/M sur la partie supérieure
mm
I
Hauteur
35.5 mm
L
Longueur
mm
L1
Longueur
mm
M
Trou taraudé
M 8 mm
N
Trou taraudé latéral
M 8 mm
O
Longueur
28 mm
R
Longueur
8 mm
S
Longueur
80 mm
U1
Longueur
100 mm
F
Charge
N
FIL
Vis de réglage
Tr 16 x 2
MX
Nm
MY
Nm
MZ
Nm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84798994
EAN
EAN-Nr. norelem