??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
21033 - Tavole di guida a coda di rondine con vite micrometrica e volantino
Lista materiale
21033-150210
BEST
N. d'ordine
A
Altezza complessiva
50 mm
B
Larghezza
150 mm
B1
Larghezza
149 mm
C
Corsa
mm
D
Altezza slitta
29.5 mm
E
Distanza dei fori
130 mm
TI
Numero di fori di montaggio E/M parte interna
4 mm
TA
Numero di fori di montaggio E/M parte esterna
mm
I
Altezza
35.5 mm
L
Lunghezza
mm
L1
Lunghezza
mm
M
Foro filettato
M 8 mm
N
Foro filettato lato
M 8 mm
O
Lunghezza
28 mm
R
Lunghezza
8 mm
S
Lunghezza
80 mm
U1
Lunghezza
100 mm
F
Capacità di carico
N
FIL
Mandrino
Tr 16 x 2
MX
Nm
MY
Nm
MZ
Nm
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84798994
EAN
EAN-Nr. norelem