??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
2103L PCX Hub City Models - Series 2100 PCX
Bill of material
0230-20681_DL-L
PN
Part No.
0230-20681_DL-L
MN
Model Number
2103L
PRIM
Primary
131
SEC
Secondary
216-56C
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
Pouce
BORE
Bore
0.938
DESCRIPTION
Description
2103L 50/1 WR 0.938
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.500 Pouce
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
2.063 Pouce
CD1
C.D.1
1.334 Pouce
A
3.635 Pouce
A1
2.635 Pouce
B
1.500 Pouce
B1
1.186 Pouce
D
2.437 Pouce
D1
1.562 Pouce
E
5.870 Pouce
F
1.670 Pouce
G
0.4999 Pouce
H
1.760 Pouce
I
3.820 Pouce
J
J Keyway
1/8 X 1/16 Pouce
K
1.500 Pouce
T1
1.560 Pouce
D4
3.7545 Pouce
S
0.8450 Pouce
T
2.780 Pouce
Z
3.6250 Pouce
PP
4.750 Pouce
RR
0.3645 Pouce
SS
0.3125 Pouce
TT
5.750 Pouce
WW
7.630 Pouce
XX
0.40625 Pouce
YY
7.000 Pouce
ZT
6.4050 Pouce
U
0.93875 Pouce
X
X Keyway
1/4 x 1/8 Pouce
Y
5/16NC x 1/2 Pouce
Q1
5.860 Pouce
Q2
4.130 Pouce
WTL
Wt.
0 Lbs