??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
2103L PCX Hub City Models - Series 2100 PCX
Bill of material
0230-20681_DL-L
PN
Part No.
0230-20681_DL-L
MN
Model Number
2103L
PRIM
Primary
131
SEC
Secondary
216-56C
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
polegada
BORE
Bore
0.938
DESCRIPTION
Description
2103L 50/1 WR 0.938
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.500 polegada
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
2.063 polegada
CD1
C.D.1
1.334 polegada
A
3.635 polegada
A1
2.635 polegada
B
1.500 polegada
B1
1.186 polegada
D
2.437 polegada
D1
1.562 polegada
E
5.870 polegada
F
1.670 polegada
G
0.4999 polegada
H
1.760 polegada
I
3.820 polegada
J
J Keyway
1/8 X 1/16 polegada
K
1.500 polegada
T1
1.560 polegada
D4
3.7545 polegada
S
0.8450 polegada
T
2.780 polegada
Z
3.6250 polegada
PP
4.750 polegada
RR
0.3645 polegada
SS
0.3125 polegada
TT
5.750 polegada
WW
7.630 polegada
XX
0.40625 polegada
YY
7.000 polegada
ZT
6.4050 polegada
U
0.93875 polegada
X
X Keyway
1/4 x 1/8 polegada
Y
5/16NC x 1/2 polegada
Q1
5.860 polegada
Q2
4.130 polegada
WTL
Wt.
0 Lbs