??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
2103L PCX Hub City Models - Series 2100 PCX
Bill of material
0230-20681_DL-L
PN
Part No.
0230-20681_DL-L
MN
Model Number
2103L
PRIM
Primary
131
SEC
Secondary
216-56C
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
Дюйм
BORE
Bore
0.938
DESCRIPTION
Description
2103L 50/1 WR 0.938
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.500 Дюйм
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
2.063 Дюйм
CD1
C.D.1
1.334 Дюйм
A
3.635 Дюйм
A1
2.635 Дюйм
B
1.500 Дюйм
B1
1.186 Дюйм
D
2.437 Дюйм
D1
1.562 Дюйм
E
5.870 Дюйм
F
1.670 Дюйм
G
0.4999 Дюйм
H
1.760 Дюйм
I
3.820 Дюйм
J
J Keyway
1/8 X 1/16 Дюйм
K
1.500 Дюйм
T1
1.560 Дюйм
D4
3.7545 Дюйм
S
0.8450 Дюйм
T
2.780 Дюйм
Z
3.6250 Дюйм
PP
4.750 Дюйм
RR
0.3645 Дюйм
SS
0.3125 Дюйм
TT
5.750 Дюйм
WW
7.630 Дюйм
XX
0.40625 Дюйм
YY
7.000 Дюйм
ZT
6.4050 Дюйм
U
0.93875 Дюйм
X
X Keyway
1/4 x 1/8 Дюйм
Y
5/16NC x 1/2 Дюйм
Q1
5.860 Дюйм
Q2
4.130 Дюйм
WTL
Wt.
0 Lbs