??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
2105 PCX Hub City Models - Series 2100 PCX
Bill of material
0230-19801_LA-A
PN
Part No.
0230-19801_LA-A
MN
Model Number
2105
PRIM
Primary
134
SEC
Secondary
215-56C
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
Дюйм
BORE
Bore
0.938
DESCRIPTION
Description
2105 50/1 WR 48CZ 0.938
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.500 Дюйм
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
2.063 Дюйм
CD1
C.D.1
1.334 Дюйм
A
3.635 Дюйм
A1
2.635 Дюйм
B
1.500 Дюйм
B1
1.186 Дюйм
D
2.437 Дюйм
D1
1.562 Дюйм
E
5.870 Дюйм
G
48CZ Nema Frame
I
3.460 Дюйм
I2
3.272 Дюйм
N
4.350 Дюйм
N2
3.875 Дюйм
S
5.560 Дюйм
T
2.780 Дюйм
T1
1.560 Дюйм
U
0.93875 Дюйм
X
X Keyway
1/4 x 1/8 Дюйм
Y
5/16NC x 1/2 Дюйм
Q1
5.860 Дюйм
Q2
4.130 Дюйм
WTL
Wt.
0 Lbs