??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 18
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
21085-01 - Mesas redondas de posicionamiento con accionamiento eléctrico coaxial, carga elevada
Lista de materiales
21085-01-101224
BEST
Referencia
GETUZ
Transmisión
FORM
Forma
W
mm
Enter value for W
mm
cm
inch
ft
W1
mm
Enter value for W1
mm
cm
inch
ft
GR
Tamaño
12
AUSF
Versión
AUSF1
Versión
KABELOR
Orientación de salida
STEUEROR
Orientación de control
D2
Diámetro
79.8 mm
D3
Diámetro
60 mm
D4
Diámetro
23H7 mm
D5
Rosca
M6 mm
D6
Rosca
M4 mm
D7
Diámetro
30 mm
D8
Diámetro
38,01H7 mm
H
Altura
56 mm
H1
Separación
36 mm
H2
Altura
13 mm
L
Longitud
99 mm
L1
Separación
31 mm
F1
600 N
F2
600 N
F3
300 N
M1
3.0 Nm
M2
3.0 Nm
GEW
Poids
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
85437020
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.