??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 18
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Beschreibung
21085-01 - Positionier-Rundtische mit elektrischem Antrieb koaxial, hohe Belastung
Stückliste
21085-01-101224
BEST
Bestellnummer
GETUZ
Getriebeübersetzung
FORM
Form
W
mm
Wert eingeben für W
mm
cm
inch
ft
W1
mm
Wert eingeben für W1
mm
cm
inch
ft
GR
Größe
12
AUSF
Ausführung
AUSF1
Ausführung
KABELOR
Kabelausgangsorientierung
STEUEROR
Steuerungsorientierung
D2
Durchmesser
79.8 mm
D3
Durchmesser
60 mm
D4
Durchmesser
23H7 mm
D5
Gewinde
M6 mm
D6
Gewinde
M4 mm
D7
Durchmesser
30 mm
D8
Durchmesser
38,01H7 mm
H
Höhe
56 mm
H1
Abstand
36 mm
H2
Höhe
13 mm
L
Länge
99 mm
L1
Abstand
31 mm
F1
600 N
F2
600 N
F3
300 N
M1
3.0 Nm
M2
3.0 Nm
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
85437020
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.