??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
21085-01 - Tables de positionnement circulaires à motorisation coaxiale électrique, charge admissible élevée
Nomenclature
21085-01-101224
BEST
Référence
GETUZ
Rapport de transmission
FORM
Forme
W
mm
Entrez la valeur pour W
mm
cm
inch
ft
W1
mm
Entrez la valeur pour W1
mm
cm
inch
ft
GR
Taille
12
AUSF
Modèle
AUSF1
Modèle
KABELOR
Orientation de la
STEUEROR
Control alignment
D2
Diamètre
79.8 mm
D3
Diamètre
60 mm
D4
Diamètre
23H7 mm
D5
Filetage
M6 mm
D6
Filetage
M4 mm
D7
Diamètre
30 mm
D8
Diamètre
38,01H7 mm
H
Hauteur
56 mm
H1
Distance
36 mm
H2
Hauteur
13 mm
L
Longueur
99 mm
L1
Distance
31 mm
F1
600 N
F2
600 N
F3
300 N
M1
3.0 Nm
M2
3.0 Nm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
85437020
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.