??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 18
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
21085-01 - Tavole di posizionamento rotanti con azionamento elettrico coassiale, carichi elevati
Lista materiale
21085-01-101224
BEST
N. d'ordine
GETUZ
Rapporto di trasmissione
FORM
Forma
W
mm
Inserisci valore per W
mm
cm
inch
ft
W1
mm
Inserisci valore per W1
mm
cm
inch
ft
GR
Dimensioni
12
AUSF
Versione:
AUSF1
Versione:
KABELOR
Orientamento di uscita cavo
STEUEROR
Perno cerniera da avvitare
D2
Diametro
79.8 mm
D3
Diametro
60 mm
D4
Diametro
23H7 mm
D5
Filettatura
M6 mm
D6
Filettatura
M4 mm
D7
Diametro
30 mm
D8
Diametro
38,01H7 mm
H
Altezza
56 mm
H1
Distanza
36 mm
H2
Altezza
13 mm
L
Lunghezza
99 mm
L1
Distanza
31 mm
F1
600 N
F2
600 N
F3
FH
300 N
M1
M12 per vite a testa cilindrica DIN 912
3.0 Nm
M2
M5
3.0 Nm
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
85437020
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.