??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 7
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
21334-35 - Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 55 kg
Lista de materiales
21334-35-0450
BEST
Referencia
HER
Número de artículo fabricante
mm
BX
Separación
mm
Enter value for BX
Separación
mm
cm
inch
ft
S
Carrera
mm
Enter value for S
Carrera
mm
cm
inch
ft
A
Separación
50 mm
A1
Separación
mm
A2
Separación
mm
B
Anchura
17.5 mm
H
Altura
53.4 mm
L
Longitud
mm
TRAGKRAFT
Capacidad de carga por par kg
kg
GEW
Poids
kg
MONTAGE
Montaje
montaje lateral
PTYP
Tipo de producto
estándar
VA
Clase de embalaje
1 unidad = 1 par
ARTU
Nuestros productos
Nuestros productos
INFO
Indicaciones técnicas
Indicaciones técnicas
MONTAGEA
Instrucciones de montaje
Instrucciones de montaje
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
83024230
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.