??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
21335-85 - Montážní úhelník z nerezové oceli pro teleskopické lišty
Kusovník
21335-85-180
BEST
Bestellnummer
21335-85-180
HER
Výrobce číslo výrobku
DS63610
MATERIAL
Material
Edelstahl
TRAGKRAFT
Tragkraft por Paar in kg
180 kg
PTYT
Produkttyp
Standard
VA
Verpackungsart
1 Stück = 1 Paar
GEW
Gewicht ca.
0.0500 kg
BS
Beschreibung
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
83024200
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495762265
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostupnost produktu. Téměř všechny položky ze sortimentu jsou dostupné skladem a jsou expedovány z centrálního skladu ihned po přijetí objednávky. Položky, které nejsou skladem, jsou obvykle pořízeny neprodleně. Veškerá dostupnost je v obchodě zobrazena živě.