2141150011
Molex
PCB Receptacles
2.00mm
EXTreme Guardian
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{molex/pcb_receptacles/2_00mm/extreme_guardian/214115.prj},{NB=2141150011},{SHA256=5K046nMFbwcQofLKXOa4fsAYqR+WqlkAV8R6tVUzGiw=},{INAME=00024__2141150011},{PN=2141150011},{DESC=EXTreme Guardian Right-Angle Receptacle Assembly with Guide Receivers, 1 Power Circuit, 15 Signal Circuits, 1 Power Circuit},{CIRCUITS=17},{CURRENT=80.0},{MATERIAL=Gold},{ROWS=1, 5},{ORIENTATION=Right Angle},{TERMINATION=Through Hole - Compliant Pin}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
214115
Bill of material
2141150011
PN
Part Number
2141150011
DESC
Description
EXTreme Guardian Right-Angle Receptacle Assembly with Guide Receivers, 1 Power Circuit, 15 Signal Circuits, 1 Power Circuit
CIRCUITS
Circuits
17
CURRENT
Maximum Current
80.0
A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
ROWS
Number of Rows
1, 5
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TERMINATION
Termination Interface
Through Hole - Compliant Pin